Az IM12 interfészcsalád optimális felhasználási területe a gyártásautomatizálás vagy Zóna2 besorolású területek
Kibővült interfésztechnikai család nem gyújtószikramentes jelekhez
11/19 – A nagy csatornasűrűség, beruházási biztonság és a SIL2-es besorolású áramkörökben való alkalmazhatóság jellemzik az új IM12-es családot
Az IM12 interfészek az IMX12 család előnyeit hordozzák magukban nem gy.sz.m. jelek feldolgozására. A 12 mm-es szélességével (6mm/csatorna) helytakarékos installációt tesz lehetővé a vezérlőszekrényekben. A modern elektronikai tervezés garantálja a magasfokú beruházási biztonságot. A család összes eszközének biztonságintegritási szintje SIL2. Az IM12 család eszközei a terepi eszközök digitális vagy analóg jeleit dolgozza fel, például a gyógyszeriparban vagy vegyiparban. Ugyanakkor hőmérsékletmérési vagy fordulatszámmérési feladatokra is használhatjuk például a gyártásautomatizálásban.
Az új interfésztechnikai eszközök a legkorszerűbb fejlesztéseket hordozzák magukban. A parametrizálható eszközök IO-Link és Pactware vagy egyéb FDT/DTM keret-szoftverrrel kompatibilisek. A tápsines táplálási opció Power Bridge eszközzel az IM12 család összes elemére érvényes. Az IM12 vagy az IMX12 (Rb-s területen) használata nagyvonalakban megegyezik : szerelés, bekötés és élesztés, mind mechanikai és elektromos valamint software szempontjából. A feldolgozandó jelek széles spektrumát dolgozhatjuk fel: analóg és digitális be-és kimenetek, frekvencia és hőmérséklet.
További információk
Select Country
Turck worldwide