A Turck IMX12-FI nemcsak a sebességet méri, hanem impulzusokat is számlál
Frekvencia jelátalakító/impulzusszámláló
09/18 – Elérhető a Turck új, globális EX tanusítvánnyal rendelkező IMX12-FI interfésze
A Turck az IMX12-FI frekvencia jelátalakítóval bővítette az IMX12 interfész sorozatát. Az eszköz nem csak sebességmérőként használható, de pulzusszámlálóként is funkcionál. Mindkét módban az egycsatornás és kétcsatornás változatok is továbbítanak bemeneti frekvenciákat 20,000 Hz-ig. Az analóg kimenetre történő frekvenciatovábbítás mellett az egycsatornás IMX12-FI alkalmas slip monitorozására is óramutató járásával megegyező/ellentétes forgásirányban is, illetve túl lassú és túl gyors sebesség figyelésére is alkalmas. Beállítható a megfigyelendő sebességtartomány. A kétcsatornás változat továbbítja a bejövő impulzusokat a megfelelő analóg kimeneti csatornára. Az eszköz képes továbbítani két frekvencia különbségét is a kimenetre.
AZ IMX12-FI egyénileg állítható, hogy megfeleljen az egyedi igényeknek IO-Linken, illetve FDT keretrendszeren keresztül a PACTware segítségével. Futtatható aktív és passzív 0/4-…20 mA tartományban. A Turck csavarozós vagy bepattintós terminál változatokat is kínál akár DIN sínre szerelhető power feed funkcióval, vagy anélkül.
Az IMX12-FI az IMX széria már bizonyított előnyeit is kínálja: a frekvencia jelátalakító 10 és 30 VDC között tud működni, amely lehetővé teszi a napelem vagy szélenergia használatát. Alkalmazható biztonsági alkalmazásokhoz SIL 2-ig, EMC védelme megfelel a folyamatirányításban előírt NE21 szabványnak. Az IMX12-FI biztosítja a legmagasabb csatornasűrűséget az iparban. A világszinten elfogadott tanúsítványoknak köszönhetően a jelátalakító lehetővé teszi a lehetséges legmagasabb biztonsági szint elérését minden beruházás során.
A Turck az IMX12-FI frekvencia jelátalakítóval bővítette az IMX12 interfész sorozatát. Az eszköz nem csak sebességmérőként használható, de pulzusszámlálóként is funkcionál. Mindkét módban az egycsatornás és kétcsatornás változatok is továbbítanak bemeneti frekvenciákat 20,000 Hz-ig. Az analóg kimenetre történő frekvenciatovábbítás mellett az egycsatornás IMX12-FI alkalmas slip monitorozására is óramutató járásával megegyező/ellentétes forgásirányban is, illetve túl lassú és túl gyors sebesség figyelésére is alkalmas. Beállítható a megfigyelendő sebességtartomány. A kétcsatornás változat továbbítja a bejövő impulzusokat a megfelelő analóg kimeneti csatornára. Az eszköz képes továbbítani két frekvencia különbségét is a kimenetre.
AZ IMX12-FI egyénileg állítható, hogy megfeleljen az egyedi igényeknek IO-Linken, illetve FDT keretrendszeren keresztül a PACTware segítségével. Futtatható aktív és passzív 0/4-…20 mA tartományban. A Turck csavarozós vagy bepattintós terminál változatokat is kínál akár DIN sínre szerelhető power feed funkcióval, vagy anélkül.
Az IMX12-FI az IMX széria már bizonyított előnyeit is kínálja: a frekvencia jelátalakító 10 és 30 VDC között tud működni, amely lehetővé teszi a napelem vagy szélenergia használatát. Alkalmazható biztonsági alkalmazásokhoz SIL 2-ig, EMC védelme megfelel a folyamatirányításban előírt NE21 szabványnak. Az IMX12-FI biztosítja a legmagasabb csatornasűrűséget az iparban. A világszinten elfogadott tanúsítványoknak köszönhetően a jelátalakító lehetővé teszi a lehetséges legmagasabb biztonsági szint elérését minden beruházás során.
További információ
Select Country
Turck worldwide