Termékek
Codesys termékek
Kövesd a linkeket, hogy megtaláld a számodra megfelelő terméket adatbázisunkban
![](/static/img/Programmable-HMI_440x247.jpg)
TX700 - HMI/PLC kezelőpanelek Edge Controller-rel
Felhasználói előny: Figyeli, irányítja és működteti a gépeket - vizualizálja a folyamatokat - előfeldolgozza, szűri és továbbítja az adatokat a felhőszolgáltatásokba
![](/static/img/TX700Q-S_440x247.jpg)
TX700 - IIoT Edge Controller IP20-ban
Felhasználói előny: Moduláris, skálázható hardverplatform, opcionális előfeldolgozás az integrált vezérlőn, számos illesztőprogram és interfész
![](/static/img/TBEN-PLC_440x247.jpg)
TBEN-L-PLC - IP67-PLC Edge Controller-rel
Felhasználói előny: Elosztott intelligencia egyszerű integrációval az irányítási feladatokhoz közvetlenül a gépen vagy az üzemben
![](/static/img/BL20_680x382_rdax_440x247s.jpg)
BL20 - moduláris I/O rendszer IP20-ban
Felhasználói előny: A BL20 optimálisan alakítható specifikus jelgyűjtési feladatokra, programozható verziója pedig önállóan vezérli az alkalmazásokat
![](/static/img/BL67_680x382_rdax_440x247s.jpg)
BL67 - moduláris I / O rendszer IP67-ben
Felhasználói előny: A BL67 közvetlenül a terepre van felszerelve, optimálisan lefedi a specifikus jeligényeket, ezáltal csökkenti a kábelezés költségét
![](/static/img/Codesys_440x247.jpg)
Codesys - PLC programozó szoftver
Felhasználói előny: A szállítói függetlenség lehetővé teszi PLC programok illesztését különböző Ethernet protokollokhoz
![](/static/img/Codesys_440x247.jpg)
Codesys demo programok - alkalmazási példák PLC programozáshoz
Felhasználói előny: Tapasztalja meg a Codesys lehetőségeit és használja a PLC blokkokat saját alkalmazásaiban
![](/static/img/TX-VisuPro-Seite-10_280x160.jpg)
TX Visu Pro - vizualizációs szoftver
Felhasználói előny: Komplex vizualizációk és kommunikáció az összes ismert vezérlővel
Select Country
Turck worldwide