Tel: 06-1-477-0740 | hungary@turck.com

Multitalentum: Közvetlen bekötés négy külső antenna, valamint négy KI/BE jel: trigger és jelzés számára

UHF olvasó-állomás Ipar 4.0 számára

21/18 – Külső antennák közvetlen bekötési lehetősége növeli az író/olvasó fejek hatékonyságát és egyszerűsíti a kapus alkalmazások megvalósíthatóságát multiplex üzemeltetés során

Mülheim, 2018. November 7.

Az SPS IPC Drives kiállításon a Turck bemutatja első  Q300 UHF olvasóját Ethernet interfésszel. Az RFID felhasználók számos előnyét élvezhetik a Q300-as olvasó struktúrájának. Maximálisan négy külső antennát csatlakoztathatunk az olvasóhoz, ezzel magasigényű kapus alkalmazásokhoz (multiplex üzemeltetés)  nyújt megbízható megoldást. Továbbá 4 univerzális KI/BE jelet használhatunk trigger vagy jelzés céljából. A kimeneti teljesítmény max. 2W lehet, ezzel nagy író/olvasási távolságokat érhetünk el. A szelektálható antenna polarizáció segítségével olvasási lyukakat maszkolhatunk ki. A Q300 olvasó megerősítette a Turck rendszer-beszállítói pozícióját az Ipar 4.0 szegmensben.

Az integrált Ethernet interfész lehetővé teszi egyrészt a közvetlen kapcsolódást ipari vezérlőkhöz, ERP vagy egyéb rendszerek, másrészt az eszköz tápfeszültséget PoE (Power over Ethernet) vonalon kap. Járulékos interfészre vagy ipari PC-re sincs szükség a tökéletes működéshez. Az IP67-es védelmű olvasók teljes leválasztást biztosítanak a gyártói és vezérlői szintek között.

A Q300-CDS Codesys alapú ntegrált U interfésze  közvetlenül küldi az adatokat a vezérlőbe. Az olvasó multiprotokollos eszköz , ezáltal integrálható Profinet, Ethernet/IP vagy Modbus TCP maszterhez. A 2019-es évben a Turck tervezi Linux alapú eszköz bevezetését is, ami rendszerintegrátorok érdeklődésére tarthat számon. Továbbá  Windows CE és  OPC-UA változatok piacra dobása is szerepel terveink között.

Az SPS IPC Drives kiállításon a Turck bemutatja első Q300 UHF olvasóját Ethernet interfésszel. Az RFID felhasználók számos előnyét élvezhetik a Q300-as olvasó struktúrájának. Maximálisan négy külső antennát csatlakoztathatunk az olvasóhoz, ezzel magasigényű kapus alkalmazásokhoz (multiplex üzemeltetés) nyújt megbízható megoldást.Továbbá 4 univerzális KI/BE jelet használhatunk trigger vagy jelzés céljából. A kimeneti teljesítmény max. 2W lehet, ezzel nagy író/olvasási távolságokat érhetünk el. A szelektálható antenna polarizáció segítségével olvasási lyukakat maszkolhatunk ki. A Q300 olvasó megerősítette a Turck rendszer-beszállítói pozícióját  az Ipar 4.0 szegmensben.

Az integrált Ethernet interfész lehetővé teszi egyrészt a közvetlen kapcsolódást ipari vezérlőkhöz, ERP vagy egyéb rendszerek, másrészt az eszköz tápfeszültséget PoE (Power over Ethernet) vonalon kap. Járulékos interfészre vagy ipari PC-re sincs szükség a tökéletes működéshez. Az IP67-es védelmű olvasók teljes leválasztást biztosítanak a gyártói és vezérlői szintek között.

A Q300-CDS Codesys alapú ntegrált U interfésze közvetlenül küldi az adatokat a vezérlőbe. Az olvasó multiprotokollos eszköz, ezáltal  integrálható Profinet, Ethernet/IP vagy Modbus TCP maszterhez. A 2019-es évben a Turck tervezi Linux alapú eszköz bevezetését is, ami rendszerintegrátorok érdeklődésére tarthat számon. Továbbá  Windows CE és  OPC-UA változatok piacra dobása is szerepel terveink között.

Select Country

Turck worldwide