Connectivity
- Sorrend
- Adatok növekvő sorrendben
- Adatok csökkenő sorrendben
- Cím A-Z
- Cím Z-A
Tól
Ig
13.10.2021
Teljes körű M12-es tápellátás-portfólió
A Turck bővíti az integrált decentralizált tápellátási megoldások körét - a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig
07.11.2018
Hubok és RFID olvasók IO-Link interfésszel
19/18 –A Turck bemutatja a robusztus Class B I/O hubokkal és HF író/olvasóival kibővített IO-Link-es portfólióját.
30.05.2018
Passzív jelgyűjtés M8 kialakítással
08/18 –A Turck frissítette passzív jelgyűjtőit M8 csatlakozós kialakítással
20.10.2015
Hexagon Nut Simplifies Connector Handling
15/15 – Turck has optimized its TXL and TEL connectivity series with coupling nuts for easy tightening by hand or with an open-end wrench11.03.2015
I/O Hub with 16 Universal Inputs/Outputs
07/15 – Turck's I/O hub brings 16 incoming or outgoing digital signals to the controller via IO-Link21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industry21.10.2014
Straight Male Connectors with LED
13/14 – Turck is the first manufacturer to offer straight male connectors with three LEDsNincs találat
Ebben a fejezetben
Select Country
Turck worldwide