Your Global Automation Partner

Modulok az intelligens anyagáramlás érdekében

A Turck IP67-es megoldásai lehetővé teszik az intralogisztikai folyamatok közvetlen irányítását a helyszínen, és biztosítják, hogy termelésed készen álljon a későbbi bővítésekre

Tudj meg többet!

Moduláris intralogisztika, decentralizált automatizálási megoldásokkal

A digitalizáció elterjedése, a mesterséges intelligencia fejlődése és természetesen az e-kereskedelem növekedése hajtja a belső logisztikai folyamatok új innovációit, fejlesztéseit. A teljesen automatizált szállító-irányító rendszerek lehetővé teszik az anyagok automatikus és hatékony mozgatását – akár gyártási, kiválasztási vagy szállítási alkalmazásokban használják őket. A decentralizált vezérlési logikával rendelkező gépmodulok ezt lehetővé teszik. Azáltal, hogy a szükséges intelligenciát egyenesen a szállítószalagos rendszerbe integrálják, lehetővé teszik a fejlesztéseket, például jelentősen csökkentik az új üzemek piacra kerülési idejét.

Moduláris felépítés statikus sorok helyett

A Turck kompakt IP67-es vezérlői vagy blokk I/O moduljai lehetővé teszik a logisztikai üzem folyamatainak decentralizált irányítását. Szükség esetén az autonóm modulok tovább is képesek kommunikálni a fő vezérlőrendszerrel, köszönhetően a multiprotokoll Ethernet kommunikációnak, ami magában foglalja a Profinet, Ethernet/IP vagy Modbus TCP kommunikációt.

Machine/edge Controller — összetett vezérlési feladatok
Decentralizált vezérlés a fentről lefelé történő irányítás helyett: Egy önvezető transzportáló modulokból álló intelligens szállítórendszerben a Turck Codesys 3-as TBEN-L-PLC vezérlői egy-egy teljes alrendszert koordinálnak. Az eszközök Ethernet UDP-n keresztül vannak hálózatba kapcsolva és raj-intelligenciával funkcionálnak. Az interfészek sokfélesége miatt a kompakt PLC masterként vagy slave-ként integrálható különböző hálózatokba. Edge Controllerként képes az adatok előzetes feldolgozására és speciális továbbítására olyan magasabb szintű rendszerekbe, mint például a MES, az ERP vagy a felhő - ez lehetővé teszi a hatékony gépállapot-figyelést akár mobileszközön keresztül.

Intelligens I/O modul — önállóan kezeli az alfunkciókat
Az ARGEE egy ingyenes programozási felület amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Turck terepibusz-moduljainak teljes potenciálját kihasználják. Önmagában alkalmassá teszi kis- és közepes szintű folyamatok vezérlésére. Például egy görgős szállítószalagon történő alkalmazás esetén az I/O modul vezérelheti az optikai érzékelő és a görgő mozgásának kapcsolatát. Ez az elrendezés segít a felhasználóknak megakadályozni, hogy a szállított anyagokat az erős ütés károsítsa. Szükség esetén az adatok egy magasabb szintű PLC-n keresztül közvetlenül áramolhatnak a MES-be, például a Modbus TCP-n keresztül.

Hybrid safety modul — független biztonsági vezérlés
Akár még a biztonsági funkciókat is lehet vezérelni a veszélyeztetett terület közvetlen közelében elhelyezett Safety I/O modulokkal. A decentralizált jelfeldolgozás rövidebb ciklusidőket tesz lehetővé a potenciálisan nagyobb szállítószalag sebesség eléréséhez. Ezenkívül a biztonsági funkciók megmaradnak a termelés által nem érintett helyein bekövetkező nem tervezett események során (pl.: kábelszakadás) is. A felhasználók a sokoldalú Turck Safety Configurator segítségével konfigurálhatják a Safety I/O modulok biztonsági funkcióit.

Webinár - Hogyan vezéreljük a változtatható szállítórendszereket a terepen?

A modularitás már számos intralogisztikai rendszerben bevett gyakorlat, ami előnyökkel jár az elrendezés megváltoztatása, az üzembe helyezés és a folyamat sebessége tekintetében. Ha többet szeretnél megtudni az izgalmas alkalmazások sikertényezőiről, akkor most újranézheted a "Moduláris intralogisztika, decentralizált vezérlés" című webinárunk felvételét, amelyet Aurel Buda, a Turck szakértője, a gyárautomatizálási rendszerek termékmenedzsmentjének igazgatója tartott.

Használd ki a moduláris automatizálás előnyeit

Rövid piacra kerülési idő

  • Gyors szállítás a moduláris elvnek köszönhetően
  • Teszteld először offline a gép moduljait
  • A meglévő modulok újrafelhasználása
  • Válaszolj dinamikusan az új követelményekre

Gyors üzembe helyezés

  • Könnyű bekötés az IP67-es alkatrészeknek és a gyorscsatlakozóknak köszönhetően
  • A házon belüli vezetékek és modulok tesztelése csökkenti a telepítés idejét
  • Gépi modulok rugalmas kombinációja

Alacsony költségek

  • Csökkentett hardverigény, mivel nincs szükség vezérlőszekrényekre vagy vezérlőkre
  • Csökkentett kábelezési költségek a közvetlenül a terepen használt IP67 I/O rendszerek miatt
  • Csökkentett munkaerőköltségek az üzembe helyezés során
  • A szükséges ellenőrzési kapacitások csökkentése, lehetővé téve több adat feldolgozását kevesebb IP-címmel

Nagy teljesítményű

  • A fő vezérlő terhelése csökken, a funkciók kiszervezésével
  • Csökkentett adatcsere a központi PLC-vel rövidebb ciklusidőket és gyorsabb folyamatsebességet tesz lehetővé
  • Nagyobb kapacitás a logikai számításokhoz a csökkentett hálózati kapcsolatok miatt

Fehérkönyv: Moduláris üzemtervek decentralizált automatizálással

Tudj meg többet a decentralizált gépegységek, a kommunikációs szabványok, valamint a megfelelő hardver- és szoftvermegoldások fontosságáról a moduláris rendszerek tervezéséhez!

Moduláris gépek

A moduláris gépépítés a komplex gépek egyedi szegmensekre bontásáról és a vezérlő funkciók kiszervezéséről szól. Tudj meg többet a megoldások mögött álló technológiáról, fedezd fel az előnyöket és keresd meg az alkalmazásodnak megfelelő terméket.

Biztonságtechnika

Az automatizálási koncepció csak akkor teljes mértékben moduláris, ha figyelembe veszi a funkcionális biztonságot a megnövekedett veszélyhelyzetű üzemi területeken is. A Turck a biztonsági vezérlők és kapcsolók széles választékát kínálja, valamint megfelelő megoldásokat kínál a decentralizált biztonsági koncepciókhoz.

Block by Block — Moduláris intralogisztika a gyakorlatban

Fedezz fel néhány példát a sikeres intralogisztikai alkalmazásokra, és fedezd fel a moduláris üzemtervezés előnyeit.

E-KOSARAKAT ÉS OKOS MODULOKAT TARTALMAZÓ SZÁLLÍTÓ RENDSZER

Az IP67 PLC-k lehetővé teszik az autógyártók számára, hogy rugalmas anyagáramlást valósítsanak meg az akkumulátorgyártáshoz

Tudj meg többet!

AUTOMATIKUS SZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁRUÁTVÉTELHEZ

A kompakt vezérlők lehetővé teszik a szállítószalag-modulok decentralizált vezérlését akár -25 °C hőmérsékleten is

Tudj meg többet!

DECENTRALIZÁLT VEZÉRLÉSNEK KÖSZÖNHETŐ RÖVID CIKLUS IDŐK

Az integrált logikával rendelkező I/O modulok felgyorsítják a görgős szállítószalag folyamatait

Tudj meg többet!

HELYI MUTING BIZTONSÁGI ESZKÖZNÉL

A safety I/O modul garantálja a decentralizált biztonsági funkciókat egy tisztító rendszerben

Tudj meg többet!

A megfelelő termék megoldás alkalmazásodhoz

Kompakt IP67-es Edge Controller Codesys-szel

Használd ki az interfészek széles választékát és a TBEN-PLC robusztus működését. A Codesys-szel ellátott PLC-k különösen alkalmasak moduláris gépeknél, mivel a nyílt vezérlő szoftver lehetővé teszi a különböző alrendszerek összekapcsolását és intelligens funkciókkal történő továbbfejlesztését.

I/O modulok logikai vezérlő funkcióval

A Turck multiprotokoll Ethernetes I/O moduljai logikai vezérlési képességgel vannak felszerelve gyárilag. A vezérlési funkciók a modulba integráltak, a modulon lévő program pedig a HTML5 vagy JavaScript alapú ARGEE felületen fut. Az egyszerű konfigurációs feladatoktól kezdve a bonyolult programozásig minden külön költség nélkül elvégezhető.

Safety modulok beépített biztonsági vezérlővel

Az IP67-es Safety blokk I/O modul lehetővé teszi a biztonsági funkciók alkalmazását szekrényen kívülről. Az I/O modul biztonsági funkciói PC-n keresztül programozhatóak. A megírt biztonsági program offline tesztelhető és decentralizáltan vezérelhető élő üzemmódban.

IO-Link termékek

A Turck IO-Link portfóliója lenyűgözően átfogó. Az eszköz és a master oldal teljes szolgáltatójaként a Turck garantálja az IO-Link eszközök egyszerű integrálását a vezérlőkörnyezetbe.

Programozható HMI-k

Ha a felhasználónak a vezérlésnél többre van szüksége és igényelt az információ megjelenítése közvetlenül a gépen úgy, hogy lehetőség legyen parancsok bevitelére is, akkor a HMI operátori panelek ideális megoldást nyújtanak. A TX100, 500 és 700 sorozat számos interfészt kínál. A vizualizációs szoftver licenceiért pedig nincsenek külön költségek.

IP végpont csökkentés a Beepnek köszönhetően

A Turck Backplane Ethernet Extension Protocol - röviden a BEEP - összekapcsolja a modulok alhálózatát akár 33 TBEN modulig (1 master, 32 slave) és maximálisan 480 bájt adattal kommunikál a PLC-vel egyetlen IP-címen Profinet, EtherNet / IP és Modbus TCP kommunikáción keresztül.

Meséld el nekünk a projektedet!

Szeretnél többet megtudni a moduláris intralogisztika automatizálási megoldásairól? Vedd fel a kapcsolatot szakértőinkkel - szívesen adunk tanácsot személyesen is.

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi kapcsolati űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

more@TURCK Special: Intralogisztika a gyakorlatban

more@TURCK Special: Intralogisztika a gyakorlatban

Fedezd fel a legújabb intralogisztikai trendeket, mint például a „Digitális szállítószalagok” és inspiráló esettanulmányok a more@TURCK magazin aktuális számában! Tudd meg, hogy ügyfeleink hogyan tudták hatékonyabbá, rugalmasabbá és fenntarthatóbbá tenni intralogisztikai folyamataikat a Turck megoldásaival - és hogy IP67-es portfóliónk miért viszi előre az intralogisztika modularizálását és digitalizálását.

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

Látogasson el webshopunkba

Fedezze fel a digitális átalakulást segítő megoldásainkat! Látogasson el a Globális Automatizálási Webshopunkba ahol megtalálja a termékeinket, a listaárainkat és az Önök egyedi kedvezményes árait, láthatja, hogy mi van készleten és egyszerűen meg is rendelheti a termékeinket. Az ipari innováció itt kezdődik!

to top