Your Global Automation Partner

Megbízható folyamatok a termelésben és logisztikában

Az UHF RFID az Ipar 4.0 hatékonyság növelője: Fedezd fel a Turck sokféle azonosítási megoldását!

Tudj meg többet!

Digitalizáld az áruk mozgását RFID rendszerekkel

Az RFID rendszerek az áruk automatikus azonosítását és követését végzik a bejövő áruktól a termelésen keresztül a kimenő áru elosztásáig. Használd a Turck sokoldalú Q300 típusú UHF író-olvasó fejét, ami beépített ki- és bemenetekkel és Power over Ethernet-tel is rendelkezik, és megbízhatóan azonosítja az RFID tag-eket. Külső antennák csatlakoztatásával még tovább bővíthető az alkalmazások köre: a nagy távolságú olvasás, a nagy számú tag egyszerre olvasása, a multiplex kapu alkalmazás és az egyes jelölt elemek pozíció-helyes érzékelése is megoldható.

Karosszériahordozók teljes nyomonkövethetősége

A járműveket a teljes gyártási folyamat során követni kell, kezdve a karosszéria gyártástól a festésen át a végszerelésig. A Turck erre az alkalmazásra speciális, akár 230 °C-os környezetnek is ellenálló adathordozókat kínál, amelyek a magas hőmérsékletű fényezési folyamatokon átmenő járműveket is megbízhatóan tudja azonosítani. 

Alkatrészek pozíció-helyes azonosítása

Ha a jelölt termékeket vagy alkatrészeket egyesével, külön-külön kellene érzékelni, a hagyományos UHF olvasók túl sok tag-et látnak egyszerre. A nem megfelelő adathordozókat ki kell válogatni megfelelő algoritmusok vagy adatszűrések segítségével. Tudd meg, hogy a Q300 hogyan oldja meg ezt a feladatot jóval hatékonyabban, near-field antennáksegítségével!

Multiplex mód külső antennákkal

Gyors és megbízható azonosítás a kapuknál, amit a Turck Q300 UHF RFID olvasó tesz lehetővé, ami a külső antennáit multiplex módban is tudja használni. Győződj meg arról, hogy az olvasó még a nagy sebességgel áthaladó tag-eket is le tudja olvasni, függetlenül azok helyzetétől, állapotától vagy távolságától!

Hat szempont, amit figyelembe kell venni, ha UHF RFID tag-et választasz

Találd meg az alkalmazásodhoz megfelelő RFID tag-et a segédletünkkel! Hogyan befolyásolja a kiválasztást az anyag, a méretek, a hőmérséklet és az alkalmazásod egyéb körülményei?

Videó: A Turck RFID megoldásai

00:0000:00

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%

Nézd meg, hogy az RFID rendszer hogyan követi végig az anyagáramlást a beérkezéstől a kiszállításig!

RFID megoldások ipari alkalmazásokra

RFID megoldások ipari alkalmazásokra

Melyek a HF és UHF RFID rendszerek előnyei? Hogyan tudjuk őket vegyesen használni? Melyek az OPC UA, mint platform független kommunikáció előnyei? Hogyan térül meg az RFID integrátorok szakértelme? Mindezek kiderülnek az RFID technológiát bemutató lapunkon.

Meríts ihletet a sikerrel megoldott, való életből származó példákból és válaszd ki a gyártásodhoz a megfelelő RFID megoldást!

Kiemelt RFID termékek

Linux változat a Q300 UHF RFID olvasófejhez

Az integrált szoftver platform a rendszerintegrátorok alkalmazásait egyszerűsíti

Tudj meg többet!

IP67-es kézi olvasó HF/UHF RFID és vonalkód/2D kód olvasásához

Az univerzális kézi RFID olvasóban egy készülékben ötvöztük a HF és UHF technológiát az opcionális kódolvasóval

Tudj meg többet!

Egyszerű integrálás IP67-es RFID interfésszel

A TBEN-L-RFID modul 4 RFID portjára akár 128 író-olvasó fejhet csatlakoztathatunk a HF busz módban.

Tudj meg többet!

Várjuk a megkeresésed!

A logisztikát digitalizálod? Szeretnéd megismerni a gyártási folyamatokat támogató, innovatív RFID megoldásokat? Azonosítási és követési alkalmazásra keresel megoldást? Beszélj az azonosítási rendszerek szakértőivel: Bernd Wieseler-rel és Hendrik Schnabel-lel, a Turck RFID rendszerek termékmanagereivel!

Természetesen a helyi értékesítő kollegák is állnak rendelkezésedre:

Szeretnék több információt!