Your Global Automation Partner

BIZTONSÁGOS IIOT-TURBÓSÍTÓ MEGOLDÁS

Rövid ütemidők és maximális biztonság az ipari Etherneten az IP67-es switch-ek révén

Tudj meg többet!

Decentralizált adatkezelés az ipari dolgok internetén (IIoT)

Az ipari Ethernet adja az ipar 4.0 gerincét. A digitalizációval nem csak a rendszerintelligencia, hanem a termelési hálózatok adatátvitele is növekszik. Hogyan érhetjük el, hogy a folyamat teljesítménye és rugalmassága megmaradjon? Hogyan üzemeltethetőek az ipari hálózatok egyszerre magas elérhetőséggel és biztonságosan?

A kérdésekre a TBEN-LE-M2 menedzselhető IP67-es switch adja meg a választ. Maximális biztonságot garantál integrált tűzfal, NAT-routing és virtuális LAN (VLAN) révén. A nagysebességű GBit gerinchálózat és a cut-through-forwarding adatframe-továbbítási elv gyors adatáramlást biztosít az I/O-modulokról, motorokról és IP-kamerákról. A robotos applikációkban lerövidíti az ütemidőt a rendkívül gyors, 150 milliszekundum alatti felcsatlakozási idővel.

Figyeli a hálózatterhelést, így a felhasználó mindig át tudja tekinteni a hálózata leterheltségét. Az integrált broadcast-blokkolás megvédi a hálózatot a broadcast elárasztásból adódó túlterhelődéstől ezáltal biztosítva maximális elérhetőséget. IP67-es switchként a TBEN-L-SE-M2 jelentősen csökkenti a vezetékelési igényt, mivel közvetlenül a gépre szerelhető. A TBEN-L kompakt házformában  kínált 10 porttal ez a switch rendkívül könnyűnek és kompaktnak számít, ami leegyszerűsíti a telepítést.   

1. Port-alapú IP-cím allokáció és multicast az IP-kamerák számára | 2. Nagysebességű felcsatlakozás a gyors szerszámcserék érdekében
3. (R)STP médiaredundancia a magasfokú elérhetőség érdekében | 4. Nagysebességű GBit gerinchálózat a maximális teljesítmény érdekében

Biztonságos hálózatban minden szem előtt

A NAT-routing révén a switch megszünteti a gépintegráció során előforduló IP-cím ütközéseket. A beágyazott tűzfal ellenőrzött, és mindenek előtt biztonságos adatcserét biztosít. A switch a hálózati terhelés figyelése révén segít korai stádiumban felismerni a közelgő túlterhelődéseket.

Szerszámcserében kategóriájában a legjobb megoldás

A karosszériaüzemi robotos alkalmazásokban az automatikus szerszámcserék sebessége határozza meg az ütemek sebességét és az applikáció átmenőteljesítményét. A nagysebességű felcsatlakozási technológiának köszönhetően a switch támogatja a kevesebb, mint 150 ms időt igénylő Fast Startup vagy Quick Connect szerszámcserét.

VIDEO – az Ethernet-switch lerövidíti az ütemidőt a karosszériagyártásban

Hálózatba kötött nagysebességű robotcellák

Az Ethernet-switchek biztosítják a legrövidebb ütemidőket, a magasfokú rugalmasságot és a maximális hatékonyságot a karosszériagyártásban

Tudj meg többet!

Ethernet-szakértelem a switch-től a vezetékig

A Turck a kezdetektől fogva befolyással bír az ipari Ethernetre. A switch-ek mellett az Ethernet-portfólió kábeleket és I/O-modulokat is magába foglal. A multiprotokollos szabvány három Ethernet-protokollt, a Profinetet, Ethernet/IP-t és a Modbus TCP-t ötvözi egy firmware-ben: világszerte egyedülálló módon.

TBEN-L-SE-M2: Kompakt, gyors, biztonságos

Tulajdonságainak kombinációja teszi egyedivé a switch-et: 10 port kb. négy 100 g-os tábla csokoládé formájában. A cut-through adattovábbítással megtámogatott két GBit-port garantálja a lehető leggyorsabb adatátvitelt. A VLAN-t és NAT-routingot alkalmazó tűzfala pedig véd az illetéktelen hozzáféréstől.

M12-X-kódolású Ethernet-kábelek

Az M12-X-kódolású Ethernet-kábelek használatosak a leggyorsabb, akár 1 GBit/s-os adattovábbításhoz. Ezért ideális gerincét képezhetik a nagysebességű Ethernet-hálózatodnak. Emellett elérhetők M12-D-kódolású, M8-as vagy RJ45-ös Ethernet-kábelek is mindenféle hosszúságban és kombinációban.

Turck multiprotokoll: Egy szabvány - Három protokoll

A multiprotokollos eszközök felhasználói beavatkozás nélkül illeszkednek a hálózati protokollhoz. Profinet, Ethernet/IP vagy Modbus TCP. Ez nemcsak a raktárkészleten tartási költségeket csökkenti, hanem az adatokat párhuzamosan is elérhetővé teszi a megelőző karbantartás számára.

Látogasson el webshopunkba

Fedezze fel a digitális átalakulást segítő megoldásainkat! Látogasson el a Globális Automatizálási Webshopunkba ahol megtalálja a termékeinket, a listaárainkat és az Önök egyedi kedvezményes árait, láthatja, hogy mi van készleten és egyszerűen meg is rendelheti a termékeinket. Az ipari innováció itt kezdődik!

Kérdezd a szakértőinket!

Ha kérdésed van az ipari hálózti ethernet switch megoldásokkal vagy egy speciális eszközzel kapcsolatban, csak töltsd ki a kapcsolatfelvételi űrlapot. Szakértőink örömmel segítenek neked.

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top