Your Global Automation Partner
Korszerűsítsd folyamatatidat a digitális korszaknak megfelelően! Tedd hatékonyabbá termelési rendszeredet, azonosítsd gyenge pontjait, előzd meg a meghibásodásokat!
Mostanáig az adatok számos eszközön oszlottak szét a terepen. A Turck megmutatja, hogyan lehet ezt az adatot kiértékelni a magas szintű hozzáférésen alapuló Remote I/O-val, az excom-mal. A GEN-3G Ethernet gateway biztosítja a párhuzamos adatelérést. Ily módon továbbíthatja a folyamatinformációkat és a metaadatokat a terepről az IT-rendszerekbe. Ott az intelligens állapotfigyelő algoritmusok ezeket az adatokat feldolgozzák, amely segíti a gyárad működését.
Az excom Ethernet gateway telepíthető zona 2 robbanásbiztos vagy biztonságos környezetbe. Nem csak továbbítja a felhasználói adatokat multiprotocol Etherneten (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP). Ezen adatok mellett az elemzett adatok is kinyerhetőek a gateway-ből és továbbíthatóak külső IT rendszerekbe.
Ezek párhuzamosan futnak ugyanazon a hálózaton. Az adatelemzésre szolgáló informatikai rendszernek csak olvasási engedélye van. Ez megakadályozza a folyamat vagy a vezérlő rendszer manipulálását. Az adatelemzési rendszerek megvalósíthatók külső hálózati kapcsolat nélküli helyiségekben vagy felhőrendszerekben is.
Az excom az egyetlen magasfokú rendelkezésre állású rendszer a világon, mellyel következetesen megvalósítható a rendszer koncepció: optimalizált rendszerelemek elérhetőek biztonságos területen, valamint Zona 2-ben és Zona 1-ben (Profibus DP-vel). Mindazonáltal, a felhasználók az összes rendszereszközt minden zónában DTM, EDS vagy GSDML segítségével, ugyanazon struktúrával és logikával vezérelhetik. Ez minimalizálja az operátorok képzési követelményeit és növeli a rugalmasságukat.
Az excom összekapcsolja az I/O szintet és a robbanásbiztos leválasztást egy egységben. Ez lehetővé teszi a helytakarékos, központi telepítések megvalósítását a műszertermekben és a vezérlő helyiségekben, valamint decentralizált I/O megoldásokat a zóna 2 vagy akár a zóna 1 terekbe történő telepítéshez (Profibus DP-vel).
A teljes excom rendszer elfogadott minden nemzetközi piacon.
Webinár archívum
A webinárok felvételei a szakértőinkkel folytatott beszélgetésekből származó szakismereteket nyújtják neked. Így lehetőséged van arra, hogy a 30-45 perces előadásokat teljes egészében megnézz - vagy a videónak arra a pontjára ugorj, amelyik különösen fontos a számodra.
Az ábra mutatja az Ethernet-tel történő excom telepítési forgatókönyveinek változatosságát. Különböző redundancia-koncepciók kombinációja növeli az üzem elérhetőségét. A vállalat irányítási rendszerekhez, a mobil terminálokhoz és a különféle felhőkhöz a Turck titkosított Kolibri, OPC-UA vagy MQTT felhőprotokollon keresztül lehet csatlakozni.
A párhuzamos adat-visszakeresés az IIoT-t a folyamat automatizálás világába hozza. Az adatokat párhuzamos informatikai struktúrára tereli az irányítási rendszer szintje alatt. Ez azt jelenti, hogy a vezérlőrendszerek és a folyamatirányítás érintetlenek maradnak. A vezérlő és az ERP rendszereken kívül ezek az adatok felhasználhatók értékes adatgyűjtésre az alkatrészek hatékonyságával és a meghibásodás valószínűségével kapcsolatban. Például, ha egy szelepcsatlakozás futási ideje növekszik, korrózióra vagy lerakódásokra utalhat. Ezen elemzések eredményei optimalizálási ciklusokban áramlanak vissza a folyamatok irányításba az üzemeltetés menedzsment szintjén.
Tudj meg többet a veszélyes környezetben alkalmazott ipari Ethernet előnyeiről és technikai kihívásairól!
Itt a technológia rajongói átfogó információkat találnak az Ethernet Ex területeken történő használatáról, gyakorlati példával és tényekkel alátámasztva.
Az Ethernet fokozatosan honosodik meg Ex területeken. Látogass el technológiai oldalunkra, hogy megtudd miért és hogyan használhatod ma az Ethernetet digitális folyamatoptimalizálásra robbanásbiztos területeken.
Két dolog fontos a moduláris üzemekben: kompaktság és könnyű csatlakozás a modulok között. Az excom Ethernettel az egyik vezető rendszer mindkét területen.
Ha egy üzem I/O szintjét ki kell cserélni, akkor célszerű olyan I/O rendszert használni, amely integrált robbanás leválasztással rendelkezik, mint például az excom. A hagyományos megoldásokhoz képest, külön robbanás leválasztással és I/O szinttel az excom sok helyet takarít meg.
Fedezze fel a digitális átalakulást segítő megoldásainkat! Látogasson el a Globális Automatizálási Webshopunkba ahol megtalálja a termékeinket, a listaárainkat és az Önök egyedi kedvezményes árait, láthatja, hogy mi van készleten és egyszerűen meg is rendelheti a termékeinket. Az ipari innováció itt kezdődik!
A helyi értékesítő kollegák megválaszolják az Ex területen alkalmazott excom-mal és ipari Ethernet-tel kapcsolatos kérdéseidet.Töltsd ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat és kérj tanácsot!