Your Global Automation Partner

A biztonsági géphez vezető ideális út

Adj nagyobb szabadságot a tervezőknek a moduláris gyártáshoz illeszthető biztonsági megoldásokkal

Több információ

A legjobb húzás: decentralizált biztonságtechnika

A decentralizált biztonságtechnika a veszélyes pontok közelében helyezi el a személyvédelmet.

Az Ethernet-alapú biztonsági I/O-modulok közvetlenül a gépmodulnál garantálják a személyi biztonságot. Ezáltal a tervezők rövidíteni tudnak a ciklusidőkön, autonóm egységekből tudnak gépeket felépíteni, melyek könnyebben bővíthetők és gyorsabban üzembe helyezhetők az önálló teszteknek köszönhetően. 

Az egységeket nagy hatásfokú biztonsági Ethernet-kommunikáció kapcsolja össze. A terepen megosztott biztonsági logikának köszönhetően a nem érintett alkalmazások a szomszédos folyamatok vészleállításakor is produktívak maradnak.

Decentralizált biztonság: itt vannak az előnyök

Gyorsabb üzembehelyezés 

A biztonsági applikációk előre programozhatók és átfogóan tesztelhetők az I/O-modulok integrált biztonsági vezérlőin. Mi több, ezt elvégezheti a gyártó is, akár még a gép gyártási környezetbe való integrációja előtt. Mivel nincs szükség kapcsolószekrényekre és lehet gyorscsatlakozókat használni, kevesebb kábelre lesz szükség, így lerövidül az üzembehelyezési idő a végfelhasználónál.  

Egyszerűsödik a tervezés 

A központi biztonsági vezérlőrendszerrel dolgozó alkalmazásoknál a hosszú busz-ciklusidő és a láncolt üzenetek miatt megnövekedhet a vezérlőrendszer válaszideje. A biztonsági berendezések és a veszélyforrás között nagyobb távolságokra van szükség. A decentralizált biztonsági vezérlőrendszerek a lehető legrövidebb válaszidőket biztosítják és új szabadsági fokokkal ruházzák fel a tervezőket.

Rugalmasan bővíthető gépek

A központosított biztonsági rendszerekben a gépbővítés komplex vezetékelési munkákkal és további kapcsolószekrények felszerelésével járhat. A decentralizált Ethernet-alapú biztonságtechnika révén a moduláris koncepciók következetesen megvalósíthatók kapcsolószekrény nélkül is. A moduláris elv nagyban megkönnyíti a gépek és gyárak bővítését.

Költséghatékony

A decentralizált, passzív kialakítású biztonsági koncepciók jelentős mértékben csökkentik a biztonságtechnikai kiadásokat. A passzív biztonság esetében biztosított a feszültség lekapcsolása az aktuátorokról kritikus helyzetekben (vagy veszélyhelyzetben). E célból az I/O-csoportokban az érzékelők tápfeszültsége (V1) galvanikusan el van szigetelve az aktuátor tápfeszültségétől (V2).

Webinárium – Hogyan képes a decentralizált biztonságtechnika csökkenteni az üzembehelyezés időigényét?

A berendezések üzembehelyezése hosszadalmassá válhat, főleg akkor, ha váratlan nehézségek merülnek fel. A gépek offline biztonsági tesztje könnyít a helyzeten – például a Turck decentralizált biztonságtechnikájával.

Michael Flesch, a Biztonsági Rendszerek Termékmenedzser 2020. november 12-én tartott egy „Decentralizált technológia? Biztos vállalkozás!” c. webináriumot, amelynek során többek között azt is bemutatta, hogy miként tudod rugalmasan, költséghatékony módon kiépíteni a gépbiztonságot kapcsolószekrény nélkül IP67-es I/O- és vezérléstechnikát használva.

A decentralizált személyi biztonság három változata

Minden applikáció egyedi, és a felhasználó dönti el, hogy milyen mértékben viszi ki a decentralizált biztonságtechnikát a terepi eszközökre. Példáinkon keresztül három különböző decentralizált biztonsági koncepciót mutatunk be.

1. forgatókönyv Decentralizált bekötés – decentralizált vezérlés 
Maguk a biztonsági I/O-modulok veszik át az applikáció vezérlését – mind a tesztelés során, mind az élő működésben. A biztonsági komponensek mellett a normál érzékelőket/aktuátorokat is lehet csatlakoztatni a I/O-modulokhoz az I/O-link portokon keresztül. Előnyök: Teljes a függetlenség, rugalmasan bővíthető, minimális mechanikus ráfordítást igényel, az önállóan végezhető tesztekkel pedig rövidül az üzembehelyezés ideje.

2. forgatókönyv: Passzív biztonság  
Eszerint a forgatókönyv szerint a terepen begyűjtött biztonsági jeleket Profinet vagy CIP Safety biztonságos Ethernet-protokollon keresztül továbbítjuk a biztonsági PLC-re. Előnye: Csökken az üzembehelyezés időigénye, mert a biztonsági modulok belső vezérlésén önállóan elvégezhető az alkalmazás tesztelése.

3. forgatókönyv: Decentralizált bekötés – központi vezérlés
A passzív biztonságot nyújtó decentralizált koncepció alapja, hogy az aktuátorok tápfeszültsége galvanikusan el van választva az érzékelők tápfeszültségétől. Vészhelyzetben biztonságosan lekapcsolható a feszültség az aktuátorokról, miközben az érzékelőrendszer aktív maradhat. Előnyök: Költségeket takaríthatsz meg, mert a biztonsági bemenetek száma minimális, továbbá vészleállítás után is működik a rendszerdiagnosztika.

Világszerte használható 

A hibrid és teljes biztonsági I/O-modulok elérhetők TBPN-ként Profinet/Profisafe-fel az európai piacra vagy TBIP-ként Ethernet/IP/CIP-Safety-vel az amerikai piacra – ideális exportra dolgozó gépgyártók számára.

Átmásolható biztonság

A Turck Safety Controller programjai egyszerűen kimenthetők USB-pendrive-re közvetlenül az egyik modulról, majd átmásolhatók a másik, ugyanolyan feladatot végző modulra, akkor is ha az egyik Profisafe-et, a másik CIP-Safety-t használ.

Decentralizált biztonsági modulok gondoskodnak a palettázórendszer biztonságos működéséről

Tanulmány: Moduláris gépek biztonsági kockázatfelmérése

Tedd meg a helyes lépéseket az összekapcsolt gépek vagy integrált gyártási rendszer (IMS) kockázatfelmérése érdekében. Ez az ingyenesen elérhető tanulmány egy gyakorlati példán keresztül mutatja be, hogy hogyan azonosítsd, írd le és csökkentsd a potenciális veszélyhelyzeteket.

Decentralizált biztonság a gyakorlatban

Biztonság a harmadikon

A présgép megfogószerszámán elhelyezett biztonsági I/O-modul kezeli az IO-Link, a biztonsági és a normál vezérlési jeleket, kiváltva ezzel bonyolult konstrukciókat

Tudj meg többet!

Biztonságos, gyors és moduláris

Egy autóipari beszállító modulárisan alakítja ki a gépeit egy következetes passzív biztonsági koncepció mentén

Tudj meg többet!

Biztonsági őr a mosóberendezés ajtajában

Egy szállítókonténerek tisztítására használt berendezésben decentralizált módon vezérelt fényfüggönyök biztosítják a hozzáférést

Tudj meg többet!

Decentralizált biztonság részletesen

Teljes és hibrid biztonsági modulok

A Turck hibrid biztonsági modulja együtt kezeli a biztonsági és a normál be-/kimeneteket, valamint IO-Link portokat. Ez lehetővé teszi a jeligények rugalmas leképezését. Ha több a biztonsági jel, akkor teljes (full-safety) biztonsági modulra lesz szükség. Mindkét változat, a teljes és a hibrid is, elérhető Profinet/Profisafe-re vagy Ethernet/IP/CIP-Safety-re.  

Gépbiztonság technológiai oldal

A különböző biztonságtechnikai koncepciók előnyeit és hátrányait, valamint a decentralizált biztonsági megoldásokra vonatkozó műszaki információkat megtalálod a gépbiztonság technológiai oldalon, ahol áttekintheted az összes biztonságtechnikai termékcsoportot a Turck sikeres biztonságtechnikai alkalmazásait bemutató példákkal szemléltetve.

Funkcionális biztonság ember és gép számára

Legyen szó moduláris gépek központi vagy decentralizált megoldásairól: A Turck egyedi igényekre szabható biztonságtechnikai portfóliója rugalmas gépbiztonsági lehetőségeket nyújt mindenféle alkalmazáshoz.
Nézd meg a fenti videóban, hogy milyen applikációs előnyöket valósíthatsz meg az SC10, XS26 biztonsági vezérlővel vagy az IP67-es I/O-modulokkal.

Látogasson el webshopunkba

Fedezze fel a digitális átalakulást segítő megoldásainkat! Látogasson el a Globális Automatizálási Webshopunkba ahol megtalálja a termékeinket, a listaárainkat és az Önök egyedi kedvezményes árait, láthatja, hogy mi van készleten és egyszerűen meg is rendelheti a termékeinket. Az ipari innováció itt kezdődik!

Kérdezz meg egy szakértőt!

Kérdésed van? Akkor keresd bátran szakártóinket, akik készséggel megválaszolják a gépbiztonsággal és a decentralizált biztonsági rendszerekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseidet. Használd a kapcsolatfelvételi űrlapot és kérj tanácsot tőlünk!

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi kapcsolati űrlap kitöltésével!

Produktmanager Safety Systems

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top