Your Global Automation Partner

A DIGITÁLIS FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA NEM CSAK EGY VÍZIÓ

Biztosítsd a versenyelőnyödet intelligens szenzortechnológiával és IO-Link kommunikációval!

Tudj meg többet!

 

Gyors információáramlás és rugalmasság a hatékony termeléshez

A gyártási folyamatok állandóan változnak. A digitalizáció, az agilis gyártás és a modulárisan összeállított gépek mind a rugalmas gyártási folyamatokat segítik elő. Az IO-Link pedig ezen folyamatok rendszerbe illesztésére tökéletes: A vezérlő paramétereinek beállításával megkönnyíti az 1-es tételméret előállítását. Átláthatóságot és diagnosztikát biztosít az eszközök közötti fejlett kommunikációján keresztül. Az utolsó méterig standardizálja a kábeleket és ezáltal költséget csökkent és egyszerűsíti a raktározási folyamatot.

Állapot-monitorozás IO-Linken keresztül

Az IO-Link segítségével a géped összes adata a rendelkezésedre áll. Az alábbi dokumentumból megtudhatod, hogy miként tudod megelőzni a nem tervezett leállásokat.

Egyszerű Profinet integráció

Az IO-Link célja az, hogy az automatizálási folyamatokat leegyszerűsítse. Ennek ellenére sokan gondolják úgy, hogy az IO-linkes eszközök használata PROFINET kommunikáció esetén bonyolult programozással jár. A SIDI - egyszerű IO-Link eszközintegráció (Simple IO-Link Device Integration) lehetővé teszi, hogy a különböző eszközöket egyszerű behúzással integráljuk, csak úgy mintha PROFINET eszközök lennének. A különböző paramétereket, mint pl. a mérési tartomány, elég csak az üres mezőkbe beírni, vagy csak egyszerűen válassz ki más lehetőségeket a legördülő menüből. Ezek a funkciók lehetővé teszik a következetes offline mérnöki munkát és felgyorsítják a rendszer üzembe helyezését.

Az IO-Link előnyei

Az IO-Link rendszernek rengeteg előnye van, ilyen a költségek csökkentése, a termelési folyamatok hatékonyságának növelése, vagy a gépek adatainak rendelkezésre állása.

Költségek csökkentése

  • Kisebb készlet az intelligens eszközöknek köszönhetően
  • Egy fajta I/O modul és egyszerű szenzorkábel minden feladatra
  • Kisebb helyigény a vezérlőszekrényben
  • Kijelző és gombok nélküli szenzorok
  • Alacsonyabb összeszerelési költségek és az eszközök paramétereinek automatikus dokumentálása

Hatékony folyamatok

  • Számos paraméterezési lehetőség a hirtelen történő átállások gyors megoldására
  • Különböző paraméterek, mint az érzékenység, excess gain, hatékony beállítása a gyártási körülményektől függően
  • Az eszközök gyorsabb cseréje

Gépadatok rendelkezésre állása

  • Az átfogó állapot- és diagnosztikai adatok nagymértékben csökkentik az állásidőt
  • A több információ elősegíti az olyan költséghatékony folyamatok integrálását, mint a prediktív karbantartás és eszköz menedzsment
  • Eszközök cseréje anélkül, hogy manuálisan állítani kellene a paramétereket
Szakértelem az IO-Link rendszerek területén

Szakértelem az IO-Link rendszerek területén

Az IO-Link erőssége magában a rendszerben rejlik. Mivel a Turck termékportfóliója a rendszer összes elemét tartalmazza, és már az IO-Link megjelenése óta úttörők vagyunk, ezért nincs számunkra ismeretlen tényező. Tudásunk birtokában számos megoldással állunk a vevőink rendelkezésére.

Amikor a digitalizáció csökkenti a költségeket

Egy kínai autóipari vállalatnak a TURCK megmutatta, hogy az IO-Link milyen mértékben tudja a kábelezési költségeket csökkenteni úgy, hogy időt is megtakarítanak vele.

Tudj meg többet!

Amikor a rendszer IO-Linken keresztül azonosítja a tárolókat

Az induktív csatolók nem csak az adatokat továbbítják a tárolókba, hanem az IO-Linken keresztül azonosítják is azokat a svájci Hanag gyárban.

Tudj meg többet!

Látogasson el webshopunkba

Fedezze fel a digitális átalakulást segítő megoldásainkat! Látogasson el a Globális Automatizálási Webshopunkba ahol megtalálja a termékeinket, a listaárainkat és az Önök egyedi kedvezményes árait, láthatja, hogy mi van készleten és egyszerűen meg is rendelheti a termékeinket. Az ipari innováció itt kezdődik!

Várjuk a megkeresésed!

Töltsd ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat, és a magyar szakértő kollégáink felveszik veled a kapcsolatot!

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi kapcsolati űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top