Your Global Automation Partner

Fluid+ érzékelők

Öt típus, négy paraméter, egy működési elv – kompromisszumok nélkül

Tudj meg többet!

Talán a világ legjobb nyomás-, hőmérséklet-, áramlás- és szintérzékelő termékcsaládja

Dicsekvésnek hangzik? Ítéld meg te magad! Rajtunk kívül egyik gyártó sem fejlesztett még olyan érzékelőt, amely mind a négy jellemzőt, az áramlást, a nyomást, a hőmérsékletet és a szintet is képes lenne mérni egyetlen termékcsaláddal.

Ez az érzékelőgeneráció semmit sem tartalmaz az elődjei örökségéből, csakis vevőink követelményeinek és alkalmazásainak kiszolgálására hivatott.

Ennek eredményeként létrejött egy minden eszköztípust felölelő intuitív működtetési mód, ami soha nem látott mértékben egyszerűsíti az üzembehelyezést és a kezelést. A mechanikus gombok mellőzése azt is mutatja, hogy képesek vagyunk egy rendkívül robusztus, IP69K védettségi szintű házat tervezni. A moduláris folyamatcsatlakozók lehetővé teszik az ügyfélspecifikus frontend, érzékelőegység és backend kombinációt rövid szállítási idővel. Az érzékelők kiegészítő információkat szolgáltatnak állapotfigyelési vagy IO-Linken keresztül zajló szenzortól felhőbe megoldásokhoz, hogy teljes mértékben kiaknázhass mindent, ami az érzékelőcsaládban rejlik. 

Fluid+ – az új generációs érzékelőcsalád.

Öt érzékelő – egy működtetési koncepció

A Fluid+ érzékelőplatform mögött az alábbi filozófia húzódik: Minden, ami egységesen tervezhető, azt egységes formában is valósítjuk meg. Ez pedig erőforrást teremt olyan egyedülálló, innovatív megoldások számára, melyek révén mind az öt érzékelő jobbnak bizonyul, mint a hasonló, sima eszközök. Az iF Design Award zsűrije is osztotta ezt a véleményt.

Kapacitív érintős kezelés

Kapacitív érintős kezelés

A kapacitív vezérlőgombok nem pusztán modern kütyük: A mechanikus gombok mellőzése lehetővé teszi az akár IP69K védettséget. A védettség megmaradása garantált még hosszú távú használat esetén is. Ezen kívül az érintőgombos kezelés egyszerű gesztusvezérlést nyújt, pl. végigcsúsztatással zárolható/feloldható az eszköz.

2 színű kijelző

2 színű kijelző

A 2 színű 14 szegmenses kijelző piros színre váltva világosan mutatja a kritikus értékeket. Ezáltal a képzetlen munkatársak is rögtön meglátják, ha a mérési érték kritikus lesz.

Moduláris folyamatcsatlakozások

Moduláris folyamatcsatlakozások

A folyamatcsatlakozások és az eltérő mérési elven működő érzékelőegységek rugalmasan kombinálhatók a termelésben. Ez lerövidíti a szállítási időt még ritka kombinációk esetében is. A moduláris tervezési elv utat nyit az egyedülálló, dupla folyamatcsatlakozással rendelkező differenciális nyomásérzékelőknek is.

Egyedi tehetségek

Egyedi tehetségek

A termékcsalád egységessége ellenére minden érzékelőtípus speciális karakterisztikával rendelkezik, hogy használatuk és üzembe helyezésük a lehető legegyszerűbb lehessen. Például az FS+ delta áramlásfigyelés leegyszerűsíti a referencia átfolyásérték megbízható betanítását.

Díjnyertes család

Díjnyertes család

Az PS+ tervezési és működtetési koncepciója 2019-ben lenyűgözte az IF Design Award zsűrijét. Az SPS szakmai kiállítás látogatóinak szavazata alapján az FS+ 1. helyezést ért el az elektro AUTOMATION szakmai lap Automation Award alapkomponensek és érzékelők kategóriájában 2019 végén. Érzékelők és méréstechnológia kategóriában az FS+ a Computer und Automation szakmai magazin számos olvasóját is meggyőzte, hiszen szavazatik alapján 2. helyre került.

Fluid+ White Paper

Az automatizált folyadékfelismerés és -figyelés témakörében feltett specifikus kérdésekre precíz válaszok találhatók a Fluid+ termékcsaládunk tanulmányaiban.

Fluid+ érzékelők a gyakorlatban

Az alkalmazási példák világosan, gyakorlati szempontból és lényegre törően mutatják be, hogy milyen előnyei származnak a Fluid+ termékcsalád felhasználóinak.

Szintmérés merítéses festőüzemben

Az LRS+ radaros érzékelők akár tíz méteres távolságból is képesek megmérni a katódos merítőkádak távolságát és szintjét

Tudj meg többet!

Minőségbiztosítás a ragasztóroboton

IO-Link-kompatibilis PS+ és TS+ nyomás- és hőmérsékletérzékelők még a ragasztóanyag áramlási karakterisztikáját is biztosítják

Tudj meg többet!

Hűtőkörfigyelés hegesztőfogókon

Az FS+ áramlásérzékelő figyeli a hűtőközeg áramlását és figyelmeztet kritikus hőmérsékletváltozás esetén

Tudj meg többet!

Folyamatnyomás mérése az ollós emelőben

PS+ érzékelők megbízható módon ellenőrzik a hidraulikus munkahengerek nyomását

Tudj meg többet!

Szintellenőrzés a központi kenési rendszerben

LUS+ ultrahangos érzékelők megbízható módon érzékelik a kenőanyagos tartályok töltésszintjét

Tudj meg többet!

Áramlásfigyelés a mosódobokban

IO-Link-képes áramlásérzékelők irányítják a tisztítószeradagolást

Tudj meg többet!

Családi album: Öt egyedi tehetség képekben

PS+ nyomásérzékelők

A PS+ termékcsaládot max. 600 barig terjedő nyomástartományra terveztük, elérhető a bevált kerámia mérőcellákkal (PS310), valamint fém mérőcellákkal (PS510) is. A differenciális nyomásmérő változat dupla folyamatcsatlakozóval van ellátva és egyszerűvé teszi a nyomáskülönbségek mérését egyetlen eszközzel.

TS+ hőmérsékletérzékelők

A TS+ érzékelők elérhetők TS700 kompakt egységként integrált hőmérsékletérzékelővel vagy TS720 kivitelben külön érzékelő és kijelzőegységgel ellenálláshőmérők vagy hőelemek csatlakoztatásához. Az érzékelő automatikusan felismeri, hogy milyen típusú hőmérsékletérzékelő van rá csatlakoztatva.

FS+ áramlásérzékelők

Az FS+ megbízható és gyors üzembe helyezést biztosít a gyorstanítás és a delta-áramlásfigyelő funkciók révén. Az áramlás mellett a közeg hőmérsékleti értékeit is megméri, így számos alkalmazásban feleslegessé teszi plusz hőmérsékletérzékelőt beépítését.

LUS+ ultrahangos szintérzékelők

Az LUS+ megbízhatóan rögzíti a szinteket 0,4 és 1,3 m közötti távolságban. A folyamatcsatlakozásnál ellenáll 0,5 és 5 bar közötti nyomásnak. A mért értékeket meg lehet jeleníttetni vagy kimenten keresztül felhasználóbarát módon továbbítani a meglévő tároló geometriájához hozzárendelt paraméterek segítségével.

LRS+ radaros szintérzékelők

Az LRS+ sorozatot 0,35 és 10 méter közötti tartományban végzendő szintmérésre fejlesztettük ki. Az optikai vagy ultrahangon alapuló szintérzékelőkkel ellentétben az LSR+ olyan zavaró tényezők mellett is megbízható értékeket ad, mint pl. por, szél vagy fény. A Turck radarmonitor használható egyszerűen a zavaró jelek kiküszöbölésére is. 

Fluid+ tartozékok

A Fluid+ platform átfogó tartozékkínálata is mutatja, hogy mennyire jól átgondolt termékcsaládról van szó. Termékadatbázisunk tartalmaz szerelőkereteket, védőcsöveket, hűtőelemeket, csatlakozókábeleket és sok egyebet minden egyes termékhez.

Látogasson el webshopunkba

Fedezze fel a digitális átalakulást segítő megoldásainkat! Látogasson el a Globális Automatizálási Webshopunkba ahol megtalálja a termékeinket, a listaárainkat és az Önök egyedi kedvezményes árait, láthatja, hogy mi van készleten és egyszerűen meg is rendelheti a termékeinket. Az ipari innováció itt kezdődik!

Kérdezd a szakértőinket!

Ha kérdésed van a Fluid+ termékcsalád bármely tagjával vagy egy speciális eszközzel kapcsolatban, kérjük, töltsd ki a kapcsolatfelvételi űrlapot. Szakértőink örömmel adnak tanácsot.

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top