Your Global Automation Partner

DIGITAL INNOVATION PARK

Eddig sosem látott ütemben jelennek meg az ipari automatizálási fejlesztések. Látogasd meg a Digital Innovation Park-ot, hogy ne maradj le ezekről! #DIGITALINNOVATIONPARK

Új irányba tekintve

A decentralizált automatizálás a modern ipari gyártás új sarokpontjait fekteti le. Megmutatjuk neked is az új irányt!

TUDJ MEG TÖBBET!

További kiemelt témáink

WEBINAR ONLINE

DATA-DRIVEN BATTERY PRODUCTION

Digitize your battery production to improve ROI, resilience and flexibility.

LEARN MORE

SPE és APL: Fókuszban az Ipar 4.0 kapcsolat

SPE és APL fogja alakítani a jövő ipari kommunkikációját. Pontos leírása jelenleg is megbeszélés tárgya az automatizálási cégek fejlesztési osztályain. Vegyél te is részt a technológia alakításában, jelezd felénk kívánságaidat, ismerd meg megoldásainkat.

EGY BIZTONSÁGI GÉPHEZ VEZETŐ IDEÁLIS ÚTVONAL

A decentralizált biztonsági technológia tervezői szabadságot biztosít a moduláris gyártásban felhasználható biztonsági megoldásásaival. Az integrált biztonsági vezérlővel rendelkező IP67-es biztonsági modulok feleslegessé teszik a vezérlőszekrények használatát és lehetővé teszik az offline tesztelési funkciókat, ezáltal biztosítva a gyorsabb üzembe helyezést és telepítést.

Szem előtt a gépállapot – rögtön az első naptól kezdve

A Turck új létesítmények számára kialakított állapotfigyelési megoldásai még azelőtt felismerik a hibákat, mielőtt túl késő lenne. A modern érzékelők és aktuátorok által szolgáltatott kiegészítő adatokat a rendszer előzetesen feldolgozza és kiértékeli, hogy hasznos információt tudjon nyújtani. Mindezt a multiprotokollos Etherneten keresztüli párhuzamos hozzáférés, az ARGEE-val működő decentralizált logika vagy a kapcsolószekrény állapotfigyelése és a felhőszolgáltatások teszik lehetővé.

Rugalmas intralogisztika modulblokkokkal

A moduláris szállítópálya-rendszerekhez hatékony terepi vezérlési megoldások szükségesek. A Turck IP67-es peremvezérlői és I/O-modulblokkjai az alárendelt folyamatokban decentralizált döntéseket képesek hozni. Ez nemcsak, hogy csökkenti a  PLC-re jutó terhelést, hanem az üzembe helyezést is meggyorsítja.

Utólag telepíthető állapotfigyelés

Precíz érzékelőtechnológiát alkalmazó autonóm rendszerekkel és biztonságos vezetéknélküli hálózatokkal felszerelve a meglévő gyár máris készen áll az állapotfigyelésre. A Turck modernizációs megoldása nincs kihatással a meglévő folyamatokra. Helyben szeretnéd felhasználni az adatokat vagy felküldenéd a felhőbe? Te döntöd el!

Ethernet Ex-es környezetben

Az Ethernet-es excom lehetőséget biztosít a folyamat-és üzemi adatok egyidejű továbbítására akár Zóna0-s területről – bármilyen vezérlő-rendszer közbeiktatása nélkül. Ez megvalósítható a GEN Ethernet-es főállomás esetében, párhuzamos adathozzáférési opció használatával. Lehetőséget biztosítunk folyamatadatok küldésére a felhasználói adatok mellett a kiszervezett IT rendszerekbe –ezáltal megvalósítjuk neked az intelligens állapotfigyelést és megelőző karbantartást. 

IO-Link: a gép beszél hozzánk!

A kétirányú kommunikációt lehetővé tevő IO-Link a termelés digitalizációjának kulcsfontosságú interfésze.Legyen szó plug-and-play szenzorok cseréjéről, a gépünk vagy a szenzorok diagnosztikájáról vagy az eszközök azonosításáról, az IO-link kövezi ki azt az utat, melyen a hatékony, digitalizált gyártásig eljuthatunk. 

Felhőszolgáltatás az ipar igényeire szabva

A Turck felhőszolgáltatását az ipari felhasználók IIoT követelményeit szem előtt tartva fejlesztettük ki. Ezek között a biztonság érdekében titkosított kommunikációt, az egyszerűen testreszabható felhasználói felületet és az automatikus figyelmeztetések küldését is megtaláljuk. Az ipari alkalmazások tökéletes felhője - a Turck vagy az ügyfél szerverein hosztolva.

Mindig naprakész információk a termelésben és logisztikában

Az RFID rendszerekkel azonosíthatjuk, nyomon követhetjük az árukat, a beérkező áru átvételétől a termelésen keresztül a disztribúcióig. A Turck a széleskörű, IP67-es, HF és UHF technológiára épülő RFID portfólióját kombinálja a Turck Vilant Systems integrálásban jártas szaktudásával. Ez tesz minket az iparág egyik vezető szakértőjévé.

Leválasztás, Tápellátás és Védelem - még a legkisebb vezérlőszekrényben is

Az IMXK interfész családot kifejezetten úgy terveztük, hogy lapos vezérlőszekrényekbe lehessen beépíteni. Ugyanolyan keskenyek, mint a hagyományos eszközeink, de a 77 milliméteres mélységüknek köszönhetően még a kismértű vezérlőszekrényekbe is beépíthetőek.

Sávszélességet adunk az Ipar 4.0-nak

Az IP67-es, nagysebességű, gigabites TBEN-L-SE-M2 ethernet switch a leggyorsabb csatlakozási időket és a ki/bemenetei moduloktól, motoroktól és IP kameráktól érkező adatfolyam villámgyors átvitelét teszi lehetővé. A beépített tűzfalnak, a NAT routing és a virtuális LAN lehetőségeknek köszönhetően a maximális biztoságot garantálja az ipari alkalmazásokban.

Sokoldalú és Intelligens Érzékelő Megoldások

Az olyan nagy igényeket támasztó automatizálási alkalmazások, mint a pozíció vagy távolságok pontos mérése, tárgyak vagy folyadékok érzékelése, különösen okos megoldásokat követelnek. A Turck ezekre az alkalmazásokra olyan eszközöket ajánl, amelyek nem csak hogy robusztusak és precízek, de az IO-Link segítségével sokoldalú és okos eszközökké is válnak.

Okos áramlásérzékelés

Az áramlási mennyiség változásának figyelése és a gyors taníthatóság is az FS+ áramlásérzékelő erőssége. A kapacitív érintőgombokra építő, intuitív kezelői felület az érzékelő remek megjelenése mellett az eszköz IP6K9K védelmét is biztosítja. A moduláris koncepciónak hála a megfelelő FS+ érzékelő a lehető legrövidebb időn belül az Ön rendelkezésére is tud állni.

Találd meg az igazit: Enkóderek a Turck-tól!

Egy enkódernek úgy kellene működnie, hogy az alkalmazáshoz a legjobban igazodjon. A Turck enkóder portfóliója a klasszikustól a prémium, éritésmentes eszközökig terjed. A kimenet típusa és paraméterei valamint a tengely típusa és átmérője a legfontosabb követelmények, melyeknek az enkóder kiválasztáskor meg kell felelnünk.

Kövess minket!

Szeretnéd, ha rendszeresen tájékoztatnánk a digitális újításokról?
Kövesd a hashtagünket a közösségi médiákban! Sose maradj le az iparági trendekről, alkalmazási példákról, webinárokról és az okos automatizálást érintő cikkeinkről! 

to top